Danfoss logo
DST X720 Position Sensor

Hellingsposisjonssensor, DST X720, 85 °

098G3018

Matespenning [V] DC: 5, Elektrisk kobling: Kabel, Aksetype: Enkel, Spesifikasjonsnøkkel: FVR085085LA10 0033X01

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AksetypeEnkel
Antall per emballasjeformat6 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingKabel
Elektrisk koblingsstandardINGEN
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningCE
Kabellengde [m]0.100 m
Kapslingsgrad IPIP67
KretstypeRedundant
Egenskaper
Verdi
Måleområde 1 [°]85 °
Måleområde 2 [°]85 °
Material DescriptionSensor DST X720-FVR085085LA10 0033X01
Matespenning [V] DC5.00 V
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnHellingsposisjonssensor
ProdukttypeDST X720
SCIP dossier nr.26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
SCIP dossier produktnavnGIG
SpesifikasjonsnøkkelFVR085085LA10 0033X01
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbehørNO
UL markNo
UtgangssignalRatio metric

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.421 Kilogram
Nettovekt0.255 Kilogram
Volume3.974 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162431344
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm