Hellingsposisjonssensor, DST X710, 45 °
098G2529
Matespenning [V] DC: 5, Elektrisk kobling: AMP SuperSeal, Aksetype: Dobbel, Spesifikasjonsnøkkel: AO045000LA10 0033X00
098G2529
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aksetype | Dobbel |
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kobling | AMP SuperSeal |
| Elektrisk koblingsstandard | 282108-1 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 6 pin |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Godkjenning | CE |
| Kretstype | Single |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Måleområde 1 [°] | 45 ° |
| Material Description | Sensor DST X710-AO045000LA10 0033X00 |
| Matespenning [V] DC | 5.00 V |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Sensorer |
| Produktnavn | Hellingsposisjonssensor |
| Produkttype | DST X710 |
| SCIP dossier nr. | 51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7 |
| SCIP dossier produktnavn | GIB |
| Spesifikasjonsnøkkel | AO045000LA10 0033X00 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilbehør | NO |
| UL mark | No |
| Utgangssignal | Ratio metric |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.058 Kilogram |
| Nettovekt | 0.036 Kilogram |
| Volume | 0.211 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162737101 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |