Hellingsposisjonssensor, DST X710, 360 °
098G2522
Matespenning [V] DC: 5, Elektrisk kobling: Kabel, Aksetype: Enkel, Spesifikasjonsnøkkel: FV360000LA10 0033X10
098G2522
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aksetype | Enkel |
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kobling | Kabel |
| Elektrisk koblingsstandard | INGEN |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Godkjenning | CE |
| Kabellengde [m] | 1.000 m |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kretstype | Single |
| Måleområde 1 [°] | 360 ° |
| Material Description | Sensor DST X710-FV060000HA20 0033X20 |
| Matespenning [V] DC | 5.00 V |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Sensorer |
| Produktnavn | Hellingsposisjonssensor |
| Produkttype | DST X710 |
| SCIP dossier nr. | 51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7 |
| SCIP dossier produktnavn | GIB |
| Spesifikasjonsnøkkel | FV360000LA10 0033X10 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
| Utgangssignal | Ratio metric |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.129 Kilogram |
| Nettovekt | 0.086 Kilogram |
| Volume | 0.699 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162299036 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |