Danfoss logo
DST X710 Position Sensor

Hellingsposisjonssensor, DST X710, 15 °

098G2513

Matespenning [V] DC: 5, Elektrisk kobling: Kabel, Aksetype: Dobbel, Spesifikasjonsnøkkel: X710-FO015000LA10 0033X02

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AksetypeDobbel
Antall per emballasjeformat10 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingKabel
Elektrisk koblingsstandardINGEN
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningCE
Kabellengde [m]0.200 m
Kapslingsgrad IPIP67
KretstypeSingle
Egenskaper
Verdi
Måleområde 1 [°]15 °
Material DescriptionSensor DST X710-FO015000LA10 0033X02
Matespenning [V] DC5.00 V
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnHellingsposisjonssensor
ProdukttypeDST X710
SCIP dossier nr.51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7
SCIP dossier produktnavnGIB
SpesifikasjonsnøkkelX710-FO015000LA10 0033X02
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbehørNO
UL markNo
UtgangssignalRatio metric

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.095 Kilogram
Nettovekt0.046 Kilogram
Volume0.699 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5714279778922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm