RA-N, RLV-S, DN 15, Rett
015G5304
Set with Danfoss Regus® sensor, RA-N valve and RLV-S lockshield. Radiator valves with o-ring tailpiece.
015G5304
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Set with Danfoss Regus® sensor, RA-N valve and RLV-S lockshield. Radiator valves with o-ring tailpiece. |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Farge | Hvit RAL 9016 |
| Følerdesign | Danfoss Regus® |
| Følerinnstillingstemperatur [°C] [Maks.] | 28 °C |
| Følerinnstillingstemperatur [°C] [Min.] | 8 °C |
| Følermedia | Væske |
| Følertype | Innebygd føler |
| Innhold i settet | 3-elements |
| Konstruksjon | Rett |
| Limiter pins | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | Regus RA nut+RA-N+RLV-S 15 S w.O-ring |
| Pakketype | Eske |
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | TRV set |
| Produkttype | Danfoss Regus® + RA-N + RLV-S |
| Response time [m] | 22 min |
| RLV-type | RLV-S |
| SCIP dossier nr. | 5dc301b4-2408-47b9-b270-3c6cb581982a |
| SCIP dossier produktnavn | Regus RA-N/-IN & RLV-S Set |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilkoblingstype til ventil | RA |
| Type endestykke | Med o-ring |
| UL mark | No |
| Ventilstørrelse | DN 15 |
| Ventiltype | RA-N |
| Zero-blocking | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.621 Kilogram |
| Nettovekt | 0.569 Kilogram |
| Volume | 1.028 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625078 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |