Danfoss logo
Redia RA click theft, BIS, MAX 22 (IPC)_Left

Danfoss Redia® Følere, Væske, Følertype: Innebygd føler, 8 °C - 22 °C, RA

015G5422

Danfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves. Limited temperature range. Theft protection included.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AvstengningsfunksjonNei
BeskrivelseDanfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves. Limited temperature range. Theft protection included.
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
EN 215 CertifiedYes
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeHvit RAL 9016
FølerdesignDanfoss Redia®
Følerinnstillingstemperatur [°C] [Maks.]22 °C
Følerinnstillingstemperatur [°C] [Min.]8 °C
FølermediaVæske
FølertypeInnebygd føler
Egenskaper
Verdi
FrostbeskyttelseJa
Innhold i settetSensor
Limiter pinsYes
Material DescriptionRedia RA click theft, BIS, MAX 22° (IPC)
Product line03
ProduktgruppeRadiatorfølere
ProdukttypeDanfoss Redia® Følere
Response time [m]18 min
SensorversjonStandard, Temp. limited
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TemperaturbegrensningJa
Tilkoblingstype til følerRA-klikk
Tilkoblingstype til ventilRA
UL markNo
Zero-blockingNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.159 Kilogram
Nettovekt0.145 Kilogram
Volume0.358 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424625771
Proposition 65No significant risk