Room sensor eTRV
Product types shown: 2

Danfoss Ally™
The Danfoss Ally™ Radiator Thermostat is a connected radiator thermostat for the residential use.
The Danfoss Ally™ Radiator Thermostat is battery powered, compact and easy to operate with a manual hand wheel and single button. The Danfoss Ally™ Radiator Thermostat is a Zigbee Certified Product, compatible withthe Danfoss Ally™ Gateway and with the third party certified systems using a Zigbee technology.
The Danfoss Ally™ Radiator Thermostat is easy to install, in just 30 seconds! The adapters are available for all thermostatic valves manufactured by Danfoss and most other radiator valve manufacturers.
Danfoss Eco™
Danfoss Eco™ er en frittstående radiatortermostat for bruk i boliger.
Danfoss Eco™ er batteridrevet, kompakt og lett å betjene med manuelt håndhjul og én enkelt knapp. Danfoss Eco™ programmeres med en app for smarttelefoner med Bluetooth-tilkobling.
Danfoss Eco™ er lett å installere på bare 30 sekunder! Adaptere er tilgjengelige for alle termostatventiler som er produsert av Danfoss og de fleste andre produsenter av radiatorventiler.