Danfoss logo
4-way rotary valve type HRE 4

HRE 4, PN 6, DN 50, 40 m³/h, Rp 2

065Z0427

HRE 4 PN6 50/40 roterende 4-veis Rp2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
Antall porter4
BeskrivelseHRE 4 PN6 50/40 roterende 4-veis Rp2
BruksområdeOppvarming
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]50 mm
Driftsdreiemoment [Nm]5 N-m
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunksjonBlandeventil
KoblingsstørrelseRp 2
Kvs-verdier [m³/h]40.00 m³/h
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs]1.5
Material DescriptionHRE 4 PN6 50/40 rotary 4-way Rp2
Materiale i glideskoDZR-messing CuZn36Pb2As (CW 602N)
Materiale i ventilhusGrått støpejern EN-GJL-250 (GG-25)
Materiale i ventilkonusDZR-messing CuZn36Pb2As (CW 602N)
Medietemperatur [°C] [Maks.]110 °C
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonMengde
Nominelt trykk [bar]6 bar
Product line08
ProduktgruppeMotoriserte reguleringsventiler
ProdukttypeHRE 4
SCIP dossier nr.b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP dossier produktnavnHRB HRE HFE
Stengingsdifferansialtrykk (blanding) [bar] [Maks.]1.0 bar
Stengingsdifferansialtrykk (splitting) [bar] [Maks.]1.0 bar
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskarakteristikkS-karakteristikk
Tetningsmasse for pakkboksEPDM
TilkoblingstyperInnvendige gjenger
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 6
VentilstørrelseDN 50

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt5 Kilogram
Nettovekt5 Kilogram
Volume5.514 Cubic decimeter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104033440
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm