Danfoss logo
4-way rotary valve type HRB 4

HRB 4, PN 10, DN 32, 16 m³/h, Rp 1 1/4

065Z0415

HRB 4 PN10 32/16 roterende 4-veis Rp1 1/4

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
Antall porter4
BeskrivelseHRB 4 PN10 32/16 roterende 4-veis Rp1 1/4
BruksområdeOppvarming
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]32 mm
Driftsdreiemoment [Nm]5 N-m
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
KoblingsstørrelseRp 1 1/4
Kvs-verdier [m³/h]16.00 m³/h
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs]1.0
Material DescriptionHRB 4 PN10 32/16 rotary 4-way Rp1 1/4
Materiale i glideskoDZR-messing CuZn36Pb2As (CW 602N)
Materiale i ventilhusDZR-messing CuZn36Pb2As (CW 602N)
Materiale i ventilkonusDZR-messing CuZn36Pb2As (CW 602N)
Medietemperatur [°C] [Maks.]110 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Egenskaper
Verdi
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonMengde
Nominelt trykk [bar]10 bar
PN alternativt VSP6
Product line08
ProduktgruppeMotoriserte reguleringsventiler
ProdukttypeHRB 4
SCIP dossier nr.b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP dossier produktnavnHRB HRE HFE
Stengingsdifferansialtrykk (blanding) [bar] [Maks.]1.0 bar
Stengingsdifferansialtrykk (splitting) [bar] [Maks.]2.0 bar
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskarakteristikkS-karakteristikk
Tetningsmasse for pakkboksEPDM
TilkoblingstyperInnvendige gjenger
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
TrykklassePN 10
VentilstørrelseDN 32

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.454 Kilogram
Nettovekt1.317 Kilogram
Volume2.144 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104033730
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm