HRB 3 PN10 25/10 roterende 3-veis Rp1
065Z0407
HRB 3 PN10 25/10 roterende 3-veis Rp1
065Z0407
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 50 % |
| Antall porter | 3 |
| Beskrivelse | HRB 3 PN10 25/10 roterende 3-veis Rp1 |
| Bruksområde | Oppvarming |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 25 mm |
| Driftsdreiemoment [Nm] | 5 N-m |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Koblingsstørrelse | Rp 1 |
| Kvs-verdier [m³/h] | 10.00 m³/h |
| Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs] | Splitting: 0,02Miksing: 0,05 |
| Material Description | HRB 3 PN10 25/10 rotary 3-way Rp1 |
| Materiale i glidesko | DZR-messing CuZn36Pb2As (CW 602N) |
| Materiale i ventilhus | DZR-messing CuZn36Pb2As (CW 602N) |
| Materiale i ventilkonus | DZR-messing CuZn36Pb2As (CW 602N) |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 110 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Middels pH [Maks.] | 10 |
| Middels pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversjon | Mengde |
| Nominelt trykk [bar] | 10 bar |
| PN alternativt VSP | 6 |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andre ventiler |
| Produkttype | HRB 3 |
| SCIP dossier nr. | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
| SCIP dossier produktnavn | HRB HRE HFE |
| Stengingsdifferansialtrykk (blanding) [bar] [Maks.] | 1.0 bar |
| Stengingsdifferansialtrykk (splitting) [bar] [Maks.] | 2.0 bar |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømningskarakteristikk | S-karakteristikk |
| Tetningsmasse for pakkboks | EPDM |
| Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.964 Kilogram |
| Nettovekt | 0.87 Kilogram |
| Volume | 1.238 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033655 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |