Danfoss logo
3-way rotary valve type HRB 3

HRB 3 PN10 15/1.63 roterende 3-veis Rp1/2

065Z0402

HRB 3 PN10 15/1.63 roterende 3-veis Rp1/2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
Antall porter3
BeskrivelseHRB 3 PN10 15/1.63 roterende 3-veis Rp1/2
BruksområdeOppvarming
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Driftsdreiemoment [Nm]5 N-m
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
KoblingsstørrelseRp 1/2
Kvs-verdier [m³/h]1.63 m³/h
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs]Splitting: 0,02Miksing: 0,05
Material DescriptionHRB 3 PN10 15/1.63 rotary 3-way Rp1/2
Materiale i glideskoDZR-messing CuZn36Pb2As (CW 602N)
Materiale i ventilhusDZR-messing CuZn36Pb2As (CW 602N)
Materiale i ventilkonusDZR-messing CuZn36Pb2As (CW 602N)
Medietemperatur [°C] [Maks.]110 °C
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonMengde
Nominelt trykk [bar]10 bar
PN alternativt VSP6
Product line28
ProduktgruppeAndre ventiler
ProdukttypeHRB 3
SCIP dossier nr.b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP dossier produktnavnHRB HRE HFE
Stengingsdifferansialtrykk (blanding) [bar] [Maks.]1.0 bar
Stengingsdifferansialtrykk (splitting) [bar] [Maks.]2.0 bar
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskarakteristikkS-karakteristikk
Tetningsmasse for pakkboksEPDM
TilkoblingstyperInnvendige gjenger
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.662 Kilogram
Nettovekt0.51 Kilogram
Volume1.238 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104033587
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm