HFE 3 PN6 100/225 roterende 3-veis flens
065Z0435
HFE 3 PN6 100/225 roterende 3-veis flens
065Z0435
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 50 % |
| Antall porter | 3 |
| Beskrivelse | HFE 3 PN6 100/225 roterende 3-veis flens |
| Bruksområde | Oppvarming |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 100 mm |
| Driftsdreiemoment [Nm] | 10 N-m |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funksjon | Trykkavlastning |
| Koblingsstørrelse | PN 6 |
| Kvs-verdier [m³/h] | 225.00 m³/h |
| Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs] | Splitting: 0,5Miksing: 1,0 |
| Material Description | HFE 3 PN6 100/225 rotary 3-way Flange |
| Materiale i glidesko | DZR-messing CuZn36Pb2As (CW 602N) |
| Materiale i spindel | Rustfritt stål |
| Materiale i ventilhus | Grått støpejern EN-GJL-250 (GG-25) |
| Materiale i ventilkonus | DZR-messing CuZn36Pb2As (CW 602N) |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 110 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Middels pH [Maks.] | 10 |
| Middels pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversjon | Mengde |
| Nominelt trykk [bar] | 6 bar |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andre ventiler |
| Produkttype | HFE 3 |
| SCIP dossier nr. | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
| SCIP dossier produktnavn | HRB HRE HFE |
| Stengingsdifferansialtrykk (blanding) [bar] [Maks.] | 0.5 bar |
| Stengingsdifferansialtrykk (splitting) [bar] [Maks.] | 0.5 bar |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømningskarakteristikk | S-karakteristikk |
| Tetningsmasse for pakkboks | EPDM |
| Tilkoblingstyper | Flens |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
| VSP programalternativ | Fjernvarme |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 33.442 Kilogram |
| Nettovekt | 22 Kilogram |
| Volume | 99.578 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033525 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |