Danfoss logo
3-way rotary valve type HFE 3

HFE 3 PN6 80/150 roterende 3-veis flens

065Z0434

HFE 3 PN6 80/150 roterende 3-veis flens

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
Antall porter3
BeskrivelseHFE 3 PN6 80/150 roterende 3-veis flens
BruksområdeOppvarming
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]80 mm
Driftsdreiemoment [Nm]10 N-m
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunksjonTrykkavlastning
KoblingsstørrelsePN 6
Kvs-verdier [m³/h]150.00 m³/h
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs]Splitting: 0,5Miksing: 1,0
Material DescriptionHFE 3 PN6 80/150 rotary 3-way Flange
Materiale i glideskoDZR-messing CuZn36Pb2As (CW 602N)
Materiale i spindelRustfritt stål
Materiale i ventilhusGrått støpejern EN-GJL-250 (GG-25)
Materiale i ventilkonusDZR-messing CuZn36Pb2As (CW 602N)
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]110 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonMengde
Nominelt trykk [bar]6 bar
Product line28
ProduktgruppeAndre ventiler
ProdukttypeHFE 3
SCIP dossier nr.b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP dossier produktnavnHRB HRE HFE
Stengingsdifferansialtrykk (blanding) [bar] [Maks.]0.5 bar
Stengingsdifferansialtrykk (splitting) [bar] [Maks.]0.5 bar
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskarakteristikkS-karakteristikk
Tetningsmasse for pakkboksEPDM
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
VSP programalternativFjernvarme

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt25.8 Kilogram
Nettovekt25.6 Kilogram
Volume35.4 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104033518
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm