Danfoss logo
4-way valve type VZL 4

VZL 4 PN16 20/3,5 4-veis sete flat ende

065Z2096

VZL 4 PN16 20/3,5 4-veis sete flat ende

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
Antall porter4
BeskrivelseVZL 4 PN16 20/3,5 4-veis sete flat ende
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]10.00 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunksjonBlandeventil
KoblingsstørrelseG 3/4
Kontrollfaktor30:1
Kvs-verdi (B-AB) [m³/t]2.50 m³/h
Kvs-verdier [m³/h]3.50 m³/h
Maks. lekkasje gjennom port (B-AB) [% Kvs]1.0
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs]0.05
Material DescriptionVZL 4 PN16 20/3,5 4-way seated flat end
Materiale i ventilhusMessing
Egenskaper
Verdi
Materiale i ventilkonusMessing
Materiale i ventilspindelMessing
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonGratis
Nominelt trykk [bar]16 bar
PN alternativt VSP10
Product line28
ProduktgruppeAndre ventiler
ProdukttypeVZL 4
Slag [mm]2.80 mm
SpindelposisjonA-AB: Normalt lukket.
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskarakteristikkLineær
Tetningsmasse for pakkboksEPDM
TilkoblingstyperUtvendige gjenger
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
VSP programalternativVarmtvann

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.637 Kilogram
Nettovekt0.637 Kilogram
Volume0.495 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421535585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm