VZL 3 PN16 15/1,6 3-veis sete flat ende
065Z2084
VZL 3 PN16 15/1,6 3-veis sete flat ende
065Z2084
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 50 % |
| Antall porter | 3 |
| Beskrivelse | VZL 3 PN16 15/1,6 3-veis sete flat ende |
| Bruksområde | Oppvarming og kjøling |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 20.00 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funksjon | Blandeventil |
| Koblingsstørrelse | G 1/2 |
| Kontrollfaktor | 30:1 |
| Kvs-verdi (B-AB) [m³/t] | 1.00 m³/h |
| Kvs-verdier [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Maks. lekkasje gjennom port (B-AB) [% Kvs] | 1.0 |
| Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs] | 0.05 |
| Material Description | VZL 3 PN16 15/1,6 3-way seated flat end |
| Materiale i ventilhus | Messing |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Materiale i ventilkonus | Messing |
| Materiale i ventilspindel | Messing |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Middels pH [Maks.] | 10 |
| Middels pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversjon | Gratis |
| Nominelt trykk [bar] | 16 bar |
| PN alternativt VSP | 10 |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andre ventiler |
| Produkttype | VZL 3 |
| Slag [mm] | 2.80 mm |
| Spindelposisjon | A-AB: Normalt lukket. |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømningskarakteristikk | Lineær |
| Tetningsmasse for pakkboks | EPDM |
| Tilkoblingstyper | Utvendige gjenger |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
| VSP programalternativ | Varmtvann |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.296 Kilogram |
| Nettovekt | 0.29 Kilogram |
| Volume | 0.33 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421535424 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |