Danfoss logo
4-way valve type VZL 4

VZL 4 PN16 15/1,6 4-veis sete koneks

065Z2064

VZL 4 PN16 15/1,6 4-veis sete koneks

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
Antall porter4
BeskrivelseVZL 4 PN16 15/1,6 4-veis sete koneks
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]20.00 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunksjonBlandeventil
Kontrollfaktor30:1
Kvs-verdi (B-AB) [m³/t]1.00 m³/h
Kvs-verdier [m³/h]1.60 m³/h
Maks. lekkasje gjennom port (B-AB) [% Kvs]1.0
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs]0.05
Material DescriptionVZL 4 PN16 15/1,6 4-way seated conex
Materiale i ventilhusMessing
Materiale i ventilkonusMessing
Egenskaper
Verdi
Materiale i ventilspindelMessing
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonGratis
Nominelt trykk [bar]16 bar
PN alternativt VSP10
Product line28
ProduktgruppeAndre ventiler
ProdukttypeVZL 4
Slag [mm]2.80 mm
SpindelposisjonA-AB: Normalt lukket.
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskarakteristikkLineær
Tetningsmasse for pakkboksEPDM
TilkoblingstyperUtvendige gjenger
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
VSP programalternativVarmtvann

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.422 Kilogram
Nettovekt0.412 Kilogram
Volume0.322 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421548530
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm