Danfoss logo
2-way valve type VZ 4

VZ 4 PN16 20/2,5 4-veis sete flat ende

065Z5520

VZ 4 PN16 20/2,5 4-veis sete flat ende

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
Antall porter4
BeskrivelseVZ 4 PN16 20/2,5 4-veis sete flat ende
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunksjonBlandeventil
KoblingsstørrelseG 3/4
Kontrollfaktor50:1
Kvs-verdi (B-AB) [m³/t]1.60 m³/h
Kvs-verdier [m³/h]2.50 m³/h
Maks. lekkasje gjennom port (B-AB) [% Kvs]1.0
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs]0.05
Material DescriptionVZ 4 PN16 20/2,5 4-way seated flat end
Materiale i ventilhusDZR-messing CuZn36Pb2As (CW 602N)
Materiale i ventilkonusDZR-messing CuZn36Pb2As (CW 602N)
Materiale i ventilseteDZR-messing CuZn36Pb2As (CW 602N)
Egenskaper
Verdi
Materiale i ventilspindelRustfritt stål
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonGratis
Nominelt trykk [bar]16 bar
PN alternativt VSP10
Product line28
ProduktgruppeAndre ventiler
ProdukttypeVZ 4
Slag [mm]5.50 mm
SpindelposisjonA-AB: Normalt lukket.
Stengingsdifferansialtrykk (blanding) [bar] [Maks.]2.5 bar
Stengingsdifferansialtrykk (splitting) [bar] [Maks.]1.0 bar
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskarakteristikkLogaritmisk
Tetningsmasse for pakkboksEPDM
TilkoblingstyperUtvendig gjenge ISO 228/1
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
VSP programalternativVarmtvann

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.62 Kilogram
Nettovekt0.62 Kilogram
Volume0.508 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421526705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm