Danfoss logo
2-way valve type VZ 2

VZ 2 PN16 15/0,63 2-veis sete flat ende

065Z5312

VZ 2 PN16 15/0,63 2-veis sete flat ende

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
Antall porter2
BeskrivelseVZ 2 PN16 15/0,63 2-veis sete flat ende
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]3.50 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
KoblingsstørrelseG 1/2
Kontrollfaktor50:1
Kvs-verdier [m³/h]0.63 m³/h
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs]0.05
Material DescriptionVZ 2 PN16 15/0,63 2-way seated flat end
Materiale i ventilhusDZR-messing CuZn36Pb2As (CW 602N)
Materiale i ventilkonusDZR-messing CuZn36Pb2As (CW 602N)
Materiale i ventilseteDZR-messing CuZn36Pb2As (CW 602N)
Egenskaper
Verdi
Materiale i ventilspindelRustfritt stål
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonGratis
Nominelt trykk [bar]16 bar
PN alternativt VSP10
Product line28
ProduktgruppeAndre ventiler
ProdukttypeVZ 2
Slag [mm]5.50 mm
SpindelposisjonA-AB: Normalt lukket.
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskarakteristikkLogaritmisk
Tetningsmasse for pakkboksEPDM
TilkoblingstyperUtvendig gjenge ISO 228/1
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
VSP programalternativVarmtvann

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.385 Kilogram
Nettovekt0.38 Kilogram
Volume0.338 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421526507
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm