Danfoss logo
2-way seated valve type VRG 2

VRG2 PN16 DN32/16 utvendig gjenge

065Z0138

VRG2 PN16 DN32/16 utvendig gjenge

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
Antall porter2
BeskrivelseVRG2 PN16 DN32/16 utvendig gjenge
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]32 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]4.00 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kavitasjonfaktor0.40
KoblingsstørrelseG 2
Kontrollfaktor100:1
Kvs-verdier [m³/h]16.00 m³/h
Maks. lekkasje gjennom port (B-AB) [% Kvs]1.0
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs]bobletett design
Material DescriptionVRG2 PN16 DN32/16 ext.thread
Materiale i ventilhusGrått støpejern EN-GJL-250 (GG-25)
Materiale i ventilkonusMessing
Egenskaper
Verdi
Materiale i ventilspindelRustfritt stål
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonMengde
Nominelt trykk [bar]16 bar
PN alternativt VSP10
Product line28
ProduktgruppeAndre ventiler
ProdukttypeVRG 2
SCIP dossier nr.6f23857e-57a4-47eb-a57a-1278cb31226c
SCIP dossier produktnavnVRG 2 PN16 DN25-32
Slag [mm]15.00 mm
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskarakteristikkLik prosentdel
Tetningsmasse for pakkboksEPDM
TilkoblingstyperUtvendige gjenger
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
VSP programalternativFjernvarme

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.624 Kilogram
Nettovekt1.592 Kilogram
Volume3.352 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421559741
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm