Danfoss logo
2-way seated valve type VRB 2 internal thread

VRB 2 PN16 40/25 2-veis sete innvendig gjenger

065Z0239

VRB 2 PN16 40/25 2-veis sete innvendig gjenger

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
Antall porter2
BeskrivelseVRB 2 PN16 40/25 2-veis sete innvendig gjenger
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]40 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]4.00 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunksjonTrykkavlastning
Kavitasjonfaktor0.40
KoblingsstørrelseRp 1 1/2Rp 1
Kontrollfaktor100:1
Kvs-verdier [m³/h]25.00 m³/h
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs]bobletett design
Material DescriptionVRB 2 PN16 40/25 2-way seated int. thr
Materiale i ventilhusRød bronse, mat. nr.. 2.1096.1 (RG5)
Materiale i ventilkonusMessing
Egenskaper
Verdi
Materiale i ventilspindelRustfritt stål
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonMengde
Nominelt trykk [bar]16 bar
PN alternativt VSP10
Product line28
ProduktgruppeAndre ventiler
ProdukttypeVRB 2
SCIP dossier nr.26bc9ad4-b752-400e-a764-61e08fc42ce2
SCIP dossier produktnavnVRB 2 PN16 DN40-50
Slag [mm]15.00 mm
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskarakteristikkLik prosentdel
Tetningsmasse for pakkboksEPDM
TilkoblingstyperInnvendige gjenger
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
VSP programalternativKjølevann

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.784 Kilogram
Nettovekt2.7 Kilogram
Volume3.532 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421559369
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm