Danfoss logo
3-way seated valve type VRB 3 internal thread

VRB 3 PN16 50/40 3-veis sete innvendig gjenging

065Z0220

VRB 3 PN16 50/40 3-veis sete innvendig gjenging

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
Antall porter3
BeskrivelseVRB 3 PN16 50/40 3-veis sete innvendig gjenging
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]50 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunksjonBlandeventil
Funksjon 2Trykkavlastning
Kavitasjonfaktor0.40
KoblingsstørrelseRp 2
Kontrollfaktor100:1
Kvs-verdier [m³/h]40.00 m³/h
Maks. lekkasje gjennom port (B-AB) [% Kvs]1.0
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs]bobletett design
Material DescriptionVRB 3 PN16 50/40 3-way seated int. thr
Materiale i ventilhusRød bronse, mat. nr.. 2.1096.1 (RG5)
Materiale i ventilkonusMessing
Materiale i ventilspindelRustfritt stål
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonMengde
Nominelt trykk [bar]16 bar
PN alternativt VSP10
Product line28
ProduktgruppeAndre ventiler
ProdukttypeVRB 3
SCIP dossier nr.119daa57-0da5-4a34-8e62-3d83e9d10f3a
SCIP dossier produktnavnVRB 3 PN16 DN40-50
Slag [mm]15.00 mm
Stengingsdifferansialtrykk (blanding) [bar] [Maks.]4.0 bar
Stengingsdifferansialtrykk (splitting) [bar] [Maks.]1.0 bar
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskarakteristikkLik prosentdel
Tetningsmasse for pakkboksEPDM
TilkoblingstyperInnvendige gjenger
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
VSP programalternativKjølevann

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt5.336 Kilogram
Nettovekt5.121 Kilogram
Volume5.308 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421559581
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm