VRB 2 PN16 32/16 2-veis sete utvendig gjenging
065Z0178
VRB 2 PN16 32/16 2-veis sete utvendig gjenging
065Z0178
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 50 % |
| Antall porter | 2 |
| Beskrivelse | VRB 2 PN16 32/16 2-veis sete utvendig gjenging |
| Bruksområde | Oppvarming og kjøling |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 32 mm |
| Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 4.00 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Kavitasjonfaktor | 0.40 |
| Koblingsstørrelse | G 2 |
| Kontrollfaktor | 100:1 |
| Kvs-verdier [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs] | bobletett design |
| Material Description | VRB 2 PN16 32/16 2-way seated ext. thr |
| Materiale i ventilhus | Rød bronse, mat. nr.. 2.1096.1 (RG5) |
| Materiale i ventilkonus | Messing |
| Materiale i ventilspindel | Rustfritt stål |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Middels pH [Maks.] | 10 |
| Middels pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversjon | Mengde |
| Nominelt trykk [bar] | 16 bar |
| PN alternativt VSP | 10 |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andre ventiler |
| Produkttype | VRB 2 |
| SCIP dossier nr. | b5a6de68-26c1-410d-8d19-61f492d62e43 |
| SCIP dossier produktnavn | VRB 2 PN16 DN25-32 |
| Slag [mm] | 15.00 mm |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømningskarakteristikk | Lik prosentdel |
| Tetningsmasse for pakkboks | EPDM |
| Tilkoblingstyper | Utvendige gjenger |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
| VSP programalternativ | Kjølevann |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.72 Kilogram |
| Nettovekt | 1.71 Kilogram |
| Volume | 3.252 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421558942 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |