Danfoss logo
2-way seated valve type VRB 2 external thread

VRB 2 PN16 15/0,63 2-veis sete utvendig gjenging

065Z0171

VRB 2 PN16 15/0,63 2-veis sete utvendig gjenging

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
Antall porter2
BeskrivelseVRB 2 PN16 15/0,63 2-veis sete utvendig gjenging
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]4.00 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kavitasjonfaktor0.40
KoblingsstørrelseG 1
Kontrollfaktor30:1
Kvs-verdier [m³/h]0.63 m³/h
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs]bobletett design
Material DescriptionVRB 2 PN16 15/0,63 2-way seated ext. thr
Materiale i ventilhusRød bronse, mat. nr.. 2.1096.1 (RG5)
Materiale i ventilkonusMessing
Materiale i ventilspindelRustfritt stål
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonMengde
Nominelt trykk [bar]16 bar
PN alternativt VSP10
Product line28
ProduktgruppeAndre ventiler
ProdukttypeVRB 2
SCIP dossier nr.7f8522e2-7c07-4b9c-80b3-8ca6307d8a75
SCIP dossier produktnavnVRB 2 PN16 15-x 2-way seated
Slag [mm]15.00 mm
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskarakteristikkLik prosentdel
Tetningsmasse for pakkboksEPDM
TilkoblingstyperUtvendige gjenger
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
VSP programalternativKjølevann

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.699 Kilogram
Nettovekt0.658 Kilogram
Volume1.545 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421558805
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm