Danfoss logo
2-way seated valve type VL 2

VL2 PN6 DN80/100 flens

065Z0382

VL2 PN6 DN80/100 flens

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
Antall porter2
BeskrivelseVL2 PN6 DN80/100 flens
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]80 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]2.50 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunksjonTrykkavlastning
Kavitasjonfaktor0.40
Kontrollfaktor100:1
Kvs-verdier [m³/h]100.00 m³/h
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs]bobletett design
Material DescriptionVL2 PN6 DN80/100 flange
Materiale i ventilhusGrått støpejern EN-GJL-250 (GG-25)
Egenskaper
Verdi
Materiale i ventilkonusMessing
Materiale i ventilspindelRustfritt stål
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonMengde
Nominelt trykk [bar]6 bar
Product line28
ProduktgruppeAndre ventiler
ProdukttypeVL 2
Slag [mm]20.00 mm
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskarakteristikkLik prosentdel
Tetningsmasse for pakkboksEPDM
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
VSP programalternativFjernvarme

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt23.4 Kilogram
Nettovekt23.4 Kilogram
Volume88.8 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104009346
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm