VL2 PN6 DN15/1,6 flens
065Z0373
VL2 PN6 DN15/1,6 flens
065Z0373
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 50 % |
| Antall porter | 2 |
| Beskrivelse | VL2 PN6 DN15/1,6 flens |
| Bruksområde | Oppvarming og kjøling |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 4.00 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Kavitasjonfaktor | 0.40 |
| Kontrollfaktor | 50:1 |
| Kvs-verdier [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs] | bobletett design |
| Material Description | VL2 PN6 DN15/1,6 flange |
| Materiale i ventilhus | Grått støpejern EN-GJL-250 (GG-25) |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Materiale i ventilkonus | Messing |
| Materiale i ventilspindel | Rustfritt stål |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Middels pH [Maks.] | 10 |
| Middels pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversjon | Mengde |
| Nominelt trykk [bar] | 6 bar |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andre ventiler |
| Produkttype | VL 2 |
| Slag [mm] | 10.00 mm |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømningskarakteristikk | Lik prosentdel |
| Tetningsmasse for pakkboks | EPDM |
| Tilkoblingstyper | Flens |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
| VSP programalternativ | Fjernvarme |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.949 Kilogram |
| Nettovekt | 1.947 Kilogram |
| Volume | 6.879 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104009254 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |