Danfoss logo
3-way seated valve type VL 3

VL3 DN80/100 PN6 flens

065Z0362

VL3 DN80/100 PN6 flens

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
Antall porter3
BeskrivelseVL3 DN80/100 PN6 flens
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]80 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunksjonBlandeventil
Funksjon 2Trykkavlastning
Kavitasjonfaktor0.40
Kontrollfaktor100:1
Kvs-verdier [m³/h]100.00 m³/h
Maks. lekkasje gjennom port (B-AB) [% Kvs]1.0
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs]bobletett design
Material DescriptionVL3 DN80/100 PN6 flange
Materiale i ventilhusGrått støpejern EN-GJL-250 (GG-25)
Egenskaper
Verdi
Materiale i ventilkonusMessing
Materiale i ventilspindelRustfritt stål
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonMengde
Nominelt trykk [bar]6 bar
Product line28
ProduktgruppeAndre ventiler
ProdukttypeVL 3
Slag [mm]20.00 mm
Stengingsdifferansialtrykk (blanding) [bar] [Maks.]2.5 bar
Stengingsdifferansialtrykk (splitting) [bar] [Maks.]0.6 bar
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskarakteristikkLik prosentdel
Tetningsmasse for pakkboksEPDM
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
VSP programalternativFjernvarme

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt28.6 Kilogram
Nettovekt28.6 Kilogram
Volume90 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104009223
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm