VL3 PN6 DN50/40 flens
065Z0360
VL3 PN6 DN50/40 flens
065Z0360
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 50 % |
| Antall porter | 3 |
| Beskrivelse | VL3 PN6 DN50/40 flens |
| Bruksområde | Oppvarming og kjøling |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 50 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funksjon | Blandeventil |
| Funksjon 2 | Trykkavlastning |
| Kavitasjonfaktor | 0.40 |
| Kontrollfaktor | 100:1 |
| Kvs-verdier [m³/h] | 40.00 m³/h |
| Maks. lekkasje gjennom port (B-AB) [% Kvs] | 1.0 |
| Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs] | bobletett design |
| Material Description | VL3 3-veis seteventil, DN 50/40, PN6 |
| Materiale i ventilhus | Grått støpejern EN-GJL-250 (GG-25) |
| Materiale i ventilkonus | Messing |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Materiale i ventilspindel | Rustfritt stål |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Middels pH [Maks.] | 10 |
| Middels pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversjon | Mengde |
| Nominelt trykk [bar] | 6 bar |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andre ventiler |
| Produkttype | VL 3 |
| SCIP dossier nr. | 2a201d49-60de-4d04-a5d4-28201624342c |
| SCIP dossier produktnavn | VL3 PN6 flange |
| Slag [mm] | 15.00 mm |
| Stengingsdifferansialtrykk (blanding) [bar] [Maks.] | 4.0 bar |
| Stengingsdifferansialtrykk (splitting) [bar] [Maks.] | 1.0 bar |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømningskarakteristikk | Lik prosentdel |
| Tetningsmasse for pakkboks | EPDM |
| Tilkoblingstyper | Flens |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
| VSP programalternativ | Fjernvarme |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 10.322 Kilogram |
| Nettovekt | 10.322 Kilogram |
| Volume | 11.312 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104009209 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |