Danfoss logo
3-way seated valve type VL 3

VL3 PN6 DN40/25 flens

065Z0359

VL3 PN6 DN40/25 flens

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
Antall porter3
BeskrivelseVL3 PN6 DN40/25 flens
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]40 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunksjonBlandeventil
Funksjon 2Trykkavlastning
Kavitasjonfaktor0.40
Kontrollfaktor100:1
Kvs-verdier [m³/h]25.00 m³/h
Maks. lekkasje gjennom port (B-AB) [% Kvs]1.0
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs]bobletett design
Material DescriptionVL3 3-veis seteventil, DN 40/25, PN6
Materiale i ventilhusGrått støpejern EN-GJL-250 (GG-25)
Materiale i ventilkonusMessing
Egenskaper
Verdi
Materiale i ventilspindelRustfritt stål
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonMengde
Nominelt trykk [bar]6 bar
Product line28
ProduktgruppeAndre ventiler
ProdukttypeVL 3
SCIP dossier nr.2a201d49-60de-4d04-a5d4-28201624342c
SCIP dossier produktnavnVL3 PN6 flange
Slag [mm]15.00 mm
Stengingsdifferansialtrykk (blanding) [bar] [Maks.]4.0 bar
Stengingsdifferansialtrykk (splitting) [bar] [Maks.]1.0 bar
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskarakteristikkLik prosentdel
Tetningsmasse for pakkboksEPDM
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
VSP programalternativFjernvarme

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt8.05 Kilogram
Nettovekt8.05 Kilogram
Volume11.322 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104009193
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm