VF 2 PN16 65/63 2-veis sete flens
065Z0281
VF 2 PN16 65/63 2-veis sete flens
065Z0281
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 50 % |
| Antall porter | 2 |
| Beskrivelse | VF 2 PN16 65/63 2-veis sete flens |
| Bruksområde | Oppvarming og kjøling |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 65 mm |
| Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 2.50 bar |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funksjon | Trykkavlastning |
| Kavitasjonfaktor | 0.40 |
| Kontrollfaktor | 100:1 |
| Kvs-verdier [m³/h] | 63.00 m³/h |
| Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs] | bobletett design |
| Material Description | VF 2 PN16 65/63 2-way seated flange |
| Materiale i ventilhus | Grått støpejern EN-GJL-250 (GG-25) |
| Materiale i ventilkonus | Messing |
| Materiale i ventilspindel | Rustfritt stål |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Middels pH [Maks.] | 10 |
| Middels pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversjon | Mengde |
| Nominelt trykk [bar] | 16 bar |
| PN alternativt VSP | 10 |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andre ventiler |
| Produkttype | VF 2 |
| SCIP dossier nr. | 4faa3ae1-f1b1-4990-998a-23bd0bd83fc9 |
| SCIP dossier produktnavn | VF 2 PN16 DN65-80 |
| Slag [mm] | 20.00 mm |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømningskarakteristikk | Lik prosentdel |
| Tetningsmasse for pakkboks | EPDM |
| Tilkoblingstyper | Flens |
| Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
| VSP programalternativ | Fjernvarme |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 21.85 Kilogram |
| Nettovekt | 16 Kilogram |
| Volume | 82.733 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421560181 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |