Danfoss logo
2-way seated valve type VF 2

VF 2 PN16 15/1,6 2-veis sete flens

065Z0273

VF 2 PN16 15/1,6 2-veis sete flens

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
Antall porter2
BeskrivelseVF 2 PN16 15/1,6 2-veis sete flens
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]4.00 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Kavitasjonfaktor0.40
Kontrollfaktor50:1
Kvs-verdier [m³/h]1.60 m³/h
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs]bobletett design
Material DescriptionVF 2 PN16 15/1,6 2-way seated flange
Materiale i ventilhusGrått støpejern EN-GJL-250 (GG-25)
Materiale i ventilkonusMessing
Materiale i ventilspindelRustfritt stål
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
MonteringsversjonMengde
Nominelt trykk [bar]16 bar
PN alternativt VSP10
Product line28
ProduktgruppeAndre ventiler
ProdukttypeVF 2
Slag [mm]10.00 mm
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskarakteristikkLik prosentdel
Tetningsmasse for pakkboksEPDM
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
VSP programalternativFjernvarme

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.198 Kilogram
Nettovekt1.943 Kilogram
Volume6.897 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104508801
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm