Danfoss logo
Tailpiece with ext. thr. VM2 DN40

Endestykker med gjenger, PN 16, DN 40, R 1 1/2, Utvendige gjenger

065Z7014

Endestykke med utvendige gjenger for VMV PN16 DN40 R 11/2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseEndestykke med utvendige gjenger for VMV PN16 DN40 R 11/2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]40 mm
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceOut of scope
For ventilstørrelseDN 40
KoblingsstørrelseR 1 1/2
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionNIPPELSETT VMV30-40 SETEVENTIL
Pakkeantall3
Product line08
ProduktgruppeEndestykker
ProdukttypeEndestykker med gjenger
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilkoblingstyperUtvendige gjenger
TrykklassePN 16

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.14 Kilogram
Nettovekt1.14 Kilogram
Volume1.276 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421520031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm