Danfoss logo
Tailpiece with ext. thr. VM2 DN40

Endestykker med gjenger, PN 16, DN 25, R 1, Utvendige gjenger

065Z7012

Endestykke med utvendige gjenger for VMV PN16 DN25 R 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseEndestykke med utvendige gjenger for VMV PN16 DN25 R 1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]25 mm
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceOut of scope
For ventilstørrelseDN 25
KoblingsstørrelseR 1
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionNIPPELSETT VMV30-25 SETEVENTIL
Pakkeantall3
Product line08
ProduktgruppeEndestykker
ProdukttypeEndestykker med gjenger
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilkoblingstyperUtvendige gjenger
TrykklassePN 16

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.528 Kilogram
Nettovekt0.494 Kilogram
Volume0.5 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421520062
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm