Danfoss logo
Stem extension ZF 4, AF range

Spindelforlenger ZF 4, FKM, AF-utvalg, DN 15-125

003G1395

Spindelforlenger ZF 4, FKM, AF-utvalg

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseSpindelforlenger ZF 4, FKM, AF-utvalg
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Egnet for ventildiameter [mm] [Maks.]125 mm
Egnet for ventildiameter [mm] [Min.]15 mm
For ventilstørrelseDN 15-125
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionStem extension ZF 4, FKM, AF range
Nominelt trykk [bar]16 bar
Product line08
ProduktgruppeTilbehør – SAC
ProdukttypeSpindelforlenger
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.794 Kilogram
Nettovekt2.794 Kilogram
Volume5.029 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421812457
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm