ENDESTYKKESETT FOR VZ DN15, GJENGET
065Z7015
ENDESTYKKESETT FOR VZ DN15, GJENGET
065Z7015
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | ENDESTYKKESETT FOR VZ DN15, GJENGET |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| Koblingsstørrelse | R 3/8 |
| Material Description | TAIL PIECE SET FOR VZ DN15,THREADED |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Pakkeantall | 2 |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andre ventiler |
| Produkttype | Andre ventiler – tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilkoblingstyper | Utvendige gjenger |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.093 Kilogram |
| Nettovekt | 0.09 Kilogram |
| Volume | 0.034 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421526415 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |