Danfoss logo
ASV-PV 003Z5545

ASV-PV 4G, DN 40, 20 kPa - 60 kPa, Innvendige gjenger, Uten isolering

003Z5545

ASV-PV DN 40, 20-60 kPa, innvendige gjenger, uten isolasjon, automatisk strupeventil

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AvstengningsfunksjonJa
BeskrivelseASV-PV DN 40, 20-60 kPa, innvendige gjenger, uten isolasjon, automatisk strupeventil
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.]250 KPa
Differansetrykkinnstilling [kPa] [Maks.]60 KPa
Differansetrykkinnstilling [kPa] [Min.]20 KPa
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fabrikkinnstilling [kPa]30 KPa
Impulsrørlengde [m]1.5 m
IsoleringUten isolering
Kvs-verdier [m³/h]10.00 m³/h
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionASV-PV DN40 20-60 kPa Int.Thr. w.o.Insul
Materiale i ventilhusMessing
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]0 °C
MonteringsposisjonReturrør
Product line28
ProduktgruppeAutomatisk balansering
ProdukttypeASV-PV 4G
SCIP dossier nr.4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
SCIP dossier produktnavn"ASV-PV DN 15 - 50"
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilkoblingstyperInnvendige gjenger
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 40

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.718 Kilogram
Nettovekt3.718 Kilogram
Volume9.72 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104083551
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm