Elek. ekspansjonsventilspole, ETS 8M
034G8300
Matespenning [V] DC: 12, Elektrisk kontakt: JST XHP-5, Kabellengde [m]: 2
034G8300
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| Brukt til produkt | ETS 8M |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | ETS 8M |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kontakt | JST XHP-5 |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | cURus |
| Isolasjonsklasse | B |
| Kabellengde [m] | 2.000 m |
| Kabellengde [m] | 78.70 in |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Material Description | ETS 8M Coil for elec exp valve EEV |
| Matespenning [V] DC | 12.00 V |
| Motortype | Uni-polar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansjonsventiler |
| Produktnavn | Elek. ekspansjonsventilspole |
| Produkttilbehør | Trinnventil-tilbehør |
| Produkttype | ETS 8M |
| Servicebar | Nei |
| Spoleresistans [Ohm] | 46.0 Ohm |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strøm område [A] | 0.26 A |
| Strømforbruk [W] | 4.1 W |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.193 Kilogram |
| Nettovekt | 0.158 Kilogram |
| Volume | 0.852 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424595272 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |