Danfoss logo
ETS 6 coil

Elek. ekspansjonsventilspole, ETS 6

034G5160

Matespenning [V] DC: 24, Brukt til produkt: ETS 6, Elektrisk kontakt: 05R-JWPF, Kabellengde [m]: 0.25

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat100 stk.
Beskyttelsesrørlengde [mm]1800.0 mm
Brukt til produktETS 6
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnETS 6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kontakt05R-JWPF
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningCQCEACRoHSUL
Identisk produkt034G5165
IsolasjonsklasseE
Kabellengde [m]0.250 m
Kabellengde [m]9.80 in
Kapslingsgrad IPIP66
Egenskaper
Verdi
Kompatible Danfoss-kontrollereEIM 336EKD 316EKD 316CEKE 1AEKE 1BEKE 1CEXD 316
Material DescriptionETS 6 Coil for elec exp valve I/100
Matespenning [V] DC24.00 V
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnElek. ekspansjonsventilspole
ProdukttilbehørElectric valve accessories
ProdukttypeETS 6
SCIP dossier nr.f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2
SCIP dossier produktnavnElectric control valve coil(8)
ServicebarNei
Spoleresistans [Ohm]184.0 Ohm
Stoffer på REACH-kandidatlistenTrixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis-[pentabromobenzene] (DBDPE) (CAS no. 84852-53-9)
Strøm område [A]0.13 A
Strømforbruk [W]3.0 W
UL markYes
UL-klasseUL CLASS 105 (A)

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.121 Kilogram
Nettovekt0.11 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.599 Liter
EAN/UPC5702428909402