Danfoss logo
ETS 5M uni-polar coil for EEV

Elek. ekspansjonsventilspole, ETS 5M

034G3869

Matespenning [V] DC: 12, Brukt til produkt: ETS 5M, Elektrisk kontakt: JST XHP-5, Kabellengde [m]: 4

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat24 stk.
Beskyttelsesrørlengde [mm]3800.0 mm
Brukt til produktETS 5METS 5T
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnETS 5METS 5T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kontaktJST XHP-5
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
IsolasjonsklasseB
Kabellengde [m]4.000 m
Kabellengde [m]157.48 in
Egenskaper
Verdi
Kapslingsgrad IPIP67
Material DescriptionETS 5M Unipolar coil 4.0m 5pin I/24
Matespenning [V] DC12.00 V
MotortypeUni-polar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnElek. ekspansjonsventilspole
ProdukttilbehørElectric valve accessories
ProdukttypeETS 5M
ServicebarNei
Spoleresistans [Ohm]50.0 Ohm
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strøm område [A]0.24 A
Strømforbruk [W]2.8 W

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.198 Kilogram
Nettovekt0.161 Kilogram
Volume0.9 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255008859
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm