Danfoss logo
ETS 5M Bi-polar coil for EEV

Elek. ekspansjonsventilspole, ETS 5M

034G3863

Motortype: Bi-polar, Matespenning [V] DC: 12, Brukt til produkt: ETS 5M, Kabellengde [m]: 2.7

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat24 stk.
Beskyttelsesrørlengde [mm]2500.0 mm
Brukt til produktETS 5METS 5T
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnETS 5METS 5T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kontaktMC-RA3.5H04C-0001
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
IsolasjonsklasseB
Kabellengde [m]2.700 m
Kabellengde [m]106.30 in
Egenskaper
Verdi
Kapslingsgrad IPIP67
Kompatible Danfoss-kontrollereEKE100
Material DescriptionETS 5M Bi-polar coil 2.7m 4Pin I/24
Matespenning [V] DC12.00 V
MotortypeBi-polar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnElek. ekspansjonsventilspole
ProdukttilbehørElectric valve accessories
ProdukttypeETS 5M
ServicebarNei
Spoleresistans [Ohm]50.0 Ohm
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strøm område [A]0.24 A
Strømforbruk [W]2.8 W

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.15 Kilogram
Nettovekt0.117 Kilogram
Volume0.9 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162951774
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm