Elek. ekspansjonsventilspole, ETS 5M
034G3862
Motortype: Bi-polar, Matespenning [V] DC: 12, Brukt til produkt: ETS 5M, Kabellengde [m]: 2
034G3862
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 24 stk. |
| Beskyttelsesrørlengde [mm] | 1800.0 mm |
| Brukt til produkt | ETS 5METS 5T |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | ETS 5METS 5T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kontakt | MC-RA3.5H04C-0001 |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Isolasjonsklasse | B |
| Kabellengde [m] | 2.000 m |
| Kabellengde [m] | 78.74 in |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kompatible Danfoss-kontrollere | EKE100 |
| Material Description | ETS 5M Bi-polar coil 2.0m 4Pin I/24 |
| Matespenning [V] DC | 12.00 V |
| Motortype | Bi-polar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansjonsventiler |
| Produktnavn | Elek. ekspansjonsventilspole |
| Produkttilbehør | Electric valve accessories |
| Produkttype | ETS 5M |
| Servicebar | Nei |
| Spoleresistans [Ohm] | 50.0 Ohm |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strøm område [A] | 0.24 A |
| Strømforbruk [W] | 2.8 W |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.131 Kilogram |
| Nettovekt | 0.096 Kilogram |
| Volume | 0.9 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162951767 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |