Elek. ekspansjonsventilspole, ETS 5M
034G3809
Matespenning [V] DC: 21.1, Brukt til produkt: ETS 5M, Kabellengde [m]: 0.11
034G3809
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 60 stk. |
| Brukt til produkt | ETS 5M |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kontakt | 05R-JWPF-HHLE-D |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Isolasjonsklasse | B |
| Kabellengde [m] | 0.110 m |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kabellengde [m] | 27.55 in |
| Material Description | ETS 5M Coil for Elec. exp. valve I/60 |
| Matespenning [V] DC | 21.10 V |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansjonsventiler |
| Produktnavn | Elek. ekspansjonsventilspole |
| Produkttype | ETS 5M |
| Spoleresistans [Ohm] | 187.0 Ohm |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strøm område [A] | 0.11 A |
| Strømforbruk [W] | 2.4 W |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 70 Gram |
| Nettovekt | 50.8 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162794852 |