Elektrisk ekspansjonsventil, ETS 100C
034G7803
Oljefrie applikasjoner; PVE, Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.]: 95, Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.]: 203
034G7803
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| ATEX-salgstekst | II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| Balansert port [Ja/Nei] | Ja |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsstrøm maks. [EN] | 0.80 A |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hann |
| Elektrisk kobling | M12 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 4 pin |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faseinduktans [µH] | 14000 μH |
| Fasestrøm (RMS) [mA] | 600 mA |
| Fasestrøm (topp) [mA] | 800 mA |
| Flowretning | Bi-strømning |
| Flowretningsindikator | Lasergravert 2-veispil |
| Full syklustidhastighet [s] [Maks] | 6.0 s |
| Full syklustidhastighet [s] [Min] | 3.0 s |
| Godkjenning | ATEXCCCCECMIMEACUAUKCAUR |
| Husmateriale | Rustfritt stål |
| Inntakskoblingstype | Lodding ODF |
| Inntaksstørrelse [tommer] | 1 5/8 in |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kjølemidler uten olje | R1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A |
| Koblingsmateriale | Bi-metall: Stål/kobber |
| Kompatible Danfoss-kontrollere | EKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V |
| Kuldemiddelstemperatur [C] [min.] | -40 °C |
| Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.] | 95 °C |
| Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.] | 203 °F |
| Kuldemiddeltemperatur [F] [min.] | -40 °F |
| Kuldemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
| Kv verdi [m³/t] | 5.000 m³/h |
| Maks tillatt arbeidssyklus [%] | 100 % RH |
| Maks tot PowerCons CurrDrive[W] | 7.2 W |
| Maks tot PowerCons VoltDrive[W] | 7.2 W |
| Maks. driftstrykk [bar] | 50.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 725 psig |
| MaksOPD [psi] | 580.0 psi |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| MaksOPD revers [bar] | 40 bar |
| MaksOPD revers [psi] | 580.0 psi |
| Manuell betjeningsalternativ | AST-G servicedriver |
| Material Description | ETS 100C Electric exp valve |
| MaxOPD [bar] | 40.0 bar |
| Merke | Colibri |
| Motortype | Bi-polar |
| Motstand [kOhm] | 0.0 kOhm |
| Nominell kap tilst. merknad | Fullt slag åpne, normal strømning |
| Nominell kap tilstand [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Nominell kap tilstander [IMP] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Nominell kapasitet R134a [kW] | 413.00 kW |
| Nominell kapasitet R134a [TR] | 119.00 TR |
| Nominell kapasitet R22 [kW] | 525.60 kW |
| Nominell kapasitet R22 [TR] | 149.30 TR |
| Nominell kapasitet R404A/R507 [kW] | 393.00 kW |
| Nominell kapasitet R404A/R507 [TR] | 183.00 TR |
| Nominell kapasitet R407C [kW] | 577.00 kW |
| Nominell kapasitet R407C [TR] | 166.00 TR |
| Nominell kapasitet R410A [kW] | 635.00 kW |
| Nominell kapasitet R410A [TR] | 183.00 TR |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 158 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansjonsventiler |
| Produktnavn | Elektrisk ekspansjonsventil |
| Produkttilbehør | Trinnventil-tilbehør |
| Produkttype | ETS 100C |
| Retning | Umiddelbar |
| SCIP dossier nr. | a7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50 |
| SCIP dossier produktnavn | ETS 12C-100C with sight glass |
| Seglass | Type SG (N-indikator) |
| Servicebar | Nei |
| Smøremiddelkompatibilitet | Oljefrie applikasjonerABMOPAGPAOPOEPVE |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Totale trinn | 600 (fulltrinns) |
| Trinnmodus | 2-faset fulltrinnsHalvtrinnMikrotrinn (anbefalt) |
| UL-godkjente kjølemidler | R134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Utløpskoblingstype | Lodding ODF |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 1 5/8 in |
| Væskegruppe | 2 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.472 Kilogram |
| Nettovekt | 0.367 Kilogram |
| Volume | 1.651 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428888073 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |