Danfoss logo
Electric expansion valve, ETS 25C_034G7612

Elektrisk ekspansjonsventil, ETS 50C

034G7710

Oljefrie applikasjoner; PVE, Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.]: 95, Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.]: 203, Inntaksstørrelse [mm]: 22, Utløpsstørrelse [mm]: 22

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat12 stk.
ATEX-salgstekstII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Balansert port [Ja/Nei]Ja
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftsstrøm maks. [EN]0.80 A
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann
Elektrisk koblingM12
Elektrisk koblingsstørrelse4 pin
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faseinduktans [µH]14000 μH
Fasestrøm (RMS) [mA]600 mA
Fasestrøm (topp) [mA]800 mA
FlowretningBi-strømning
FlowretningsindikatorLasergravert 2-veispil
Full syklustidhastighet [s] [Maks]6.0 s
Full syklustidhastighet [s] [Min]3.0 s
GodkjenningATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR
HusmaterialeRustfritt stål
Identisk produkt034G7700
InntakskoblingstypeLodding ODF
Inntaksstørrelse [mm]22.00 mm
Inntaksstørrelse [tommer]7/8 in
Kapslingsgrad IPIP67
KategoriArt. 4, par. 3
Kjølemidler uten oljeR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
KoblingsmaterialeBi-metall: Stål/kobber
Kompatible Danfoss-kontrollereEKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V
Kuldemiddelstemperatur [C] [min.]-40 °C
Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.]95 °C
Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.]203 °F
Kuldemiddeltemperatur [F] [min.]-40 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Kv verdi [m³/t]2.400 m³/h
Maks tillatt arbeidssyklus [%]100 % RH
Maks tot PowerCons CurrDrive[W]7.2 W
Maks tot PowerCons VoltDrive[W]7.2 W
Maks. driftstrykk [bar]50.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]725 psig
MaksOPD [psi]580.0 psi
Egenskaper
Verdi
MaksOPD revers [bar]40 bar
MaksOPD revers [psi]580.0 psi
Manuell betjeningsalternativAST-G servicedriver
Material DescriptionETS 50C Electric exp valve I/12
MaxOPD [bar]40.0 bar
MerkeColibri
MotortypeBi-polar
Motstand [kOhm]0.0 kOhm
Nominell kap tilst. merknadFullt slag åpne, normal strømning
Nominell kap tilstand [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Nominell kap tilstander [IMP]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Nominell kapasitet R134a [kW]210.00 kW
Nominell kapasitet R134a [TR]60.50 TR
Nominell kapasitet R22 [kW]267.70 kW
Nominell kapasitet R22 [TR]76.10 TR
Nominell kapasitet R404A/R507 [kW]200.00 kW
Nominell kapasitet R404A/R507 [TR]93.30 TR
Nominell kapasitet R407C [kW]294.00 kW
Nominell kapasitet R407C [TR]84.50 TR
Nominell kapasitet R410A [kW]323.00 kW
Nominell kapasitet R410A [TR]93.30 TR
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnElektrisk ekspansjonsventil
ProdukttilbehørTrinnventil-tilbehør
ProdukttypeETS 50C
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.a7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50
SCIP dossier produktnavnETS 12C-100C with sight glass
SeglassType SG (N-indikator)
ServicebarNei
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjonerABMOPAGPAOPOEPVE
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Totale trinn600 (fulltrinns)
Trinnmodus2-faset fulltrinnsHalvtrinnMikrotrinn (anbefalt)
UL-godkjente kjølemidlerR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
UtløpskoblingstypeLodding ODF
Utløpsstørrelse [mm]22.00 mm
Utløpsstørrelse [tommer]7/8 in
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.414 Kilogram
Nettovekt0.314 Kilogram
Volume1.678 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428539265
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm