Elektrisk ekspansjonsventil, ETS 6 - 08
034G5090
Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.]: 70, Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.]: 158, Inntaksstørrelse [mm]: 6.35, Utløpsstørrelse [mm]: 6.35, Inntaksstørrelse [tommer]: 1/4 in, Utløpsstørrelse [tommer]: 1/4 in
034G5090
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 100 stk. |
| Åpningsstørrelse [mm] | 0.80 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | ETS 6 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flowretning | Bi-strømning |
| Full syklustidhastighet [s] [Maks] | 16.0 s |
| Full syklustidhastighet [s] [Min] | 6.0 s |
| Godkjenning | CECQCEACLLC CDC TYSKRoHSUKCAUL |
| Identisk produkt | 034G5095 |
| Inntaksstørrelse [mm] | 6.35 mm |
| Inntaksstørrelse [tommer] | 1/4 in |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Koblingsmateriale | Kobber |
| Koblingstype | Lodding, ODF |
| Kompatible Danfoss-kontrollere | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Kuldemiddelstemperatur [C] [min.] | -30 °C |
| Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.] | 70 °C |
| Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.] | 158 °F |
| Kuldemiddeltemperatur [F] [min.] | -22 °F |
| Kuldemidler | R1234yfR134aR22/R407CR290R32R404AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR600a |
| Maks. driftstrykk [bar] | 47.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 681 psig |
| Manuell betjeningsalternativ | AST-G servicedriverETS 6 manuell spole |
| Material Description | ETS 6 - 08 Electric exp valve I/100 |
| MaxOPD [bar] | 35.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 507 psig |
| MOPD [bar/psi] | 35 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Motortype | Permanentmagnet trinnmotor |
| Nominell kap tilstand [IMP] | Subcooling=32 ºFSuperheat=32 ºFtcond=100 ºFtevap=41 ºF |
| Nominell kap tilstander [IMP] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Nominell kapasitet R134a [kW] | 1.20 kW |
| Nominell kapasitet R134a [TR] | 0.34 TR |
| Nominell kapasitet R22 [kW] | 1.50 kW |
| Nominell kapasitet R22 [TR] | 0.43 TR |
| Nominell kapasitet R404A/R507 [kW] | 1.10 kW |
| Nominell kapasitet R404A/R507 [TR] | 0.13 TR |
| Nominell kapasitet R407C [kW] | 1.60 kW |
| Nominell kapasitet R407C [TR] | 0.45 TR |
| Nominell kapasitet R410A [kW] | 1.80 kW |
| Nominell kapasitet R410A [TR] | 0.51 TR |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 158 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansjonsventiler |
| Produktnavn | Elektrisk ekspansjonsventil |
| Produkttilbehør | Electric valve accessories |
| Produkttype | ETS 6 - 08 |
| Retning | Vinkelvei |
| Servicebar | Nei |
| Smøremiddelkompatibilitet | MOPOE |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Totale trinn | 480 (halvtrinn) |
| Trinnmodus | 2-faset fulltrinnsHalvtrinn (anbefalt)Microtrinn |
| UL mark | Yes |
| UL-godkjente kjølemidler | R134aR22R404AR407CR410AR448AR449AR452AR507A |
| Utløpsstørrelse [mm] | 6.35 mm |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
| Væskegruppe | 2 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.052 Kilogram |
| Nettovekt | 0.05 Kilogram |
| Volume | 0.215 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428909075 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |