Danfoss logo
ETS 6

Elektrisk ekspansjonsventil, ETS 6 - 32

034G5055

Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.]: 70, Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.]: 158, Inntaksstørrelse [mm]: 7.94, Utløpsstørrelse [mm]: 7.94

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
Åpningsstørrelse [mm]3.20 mm
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnETS 6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningBi-strømning
Full syklustidhastighet [s] [Maks]16.0 s
Full syklustidhastighet [s] [Min]6.0 s
GodkjenningCECQCEACRoHSUAUKCAUL
Identisk produkt034G5050
Inntaksstørrelse [mm]7.94 mm
Inntaksstørrelse [tommer]5/16 in
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeKobber
KoblingstypeLodding, ODF
Kompatible Danfoss-kontrollereEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Kuldemiddelstemperatur [C] [min.]-30 °C
Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.]70 °C
Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.]158 °F
Kuldemiddeltemperatur [F] [min.]-22 °F
KuldemidlerR1234yfR134aR22/R407CR290R32R404A/R507AR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513A
Maks. driftstrykk [bar]47.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]681 psig
Manuell betjeningsalternativAST-G servicedriverETS 6 manuell spole
Material DescriptionETS 6 - 32 Electric exp valve
MaxOPD [bar]28.0 bar
MaxOPD [psig]406 psig
MOPD [bar/psi]28 bar
Egenskaper
Verdi
MotortypePermanentmagnet trinnmotor
Nominell kap tilstand [IMP]Subcooling=32 ºFSuperheat=32 ºFtcond=100 ºFtevap=41 ºF
Nominell kap tilstander [IMP]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Nominell kapasitet R134a [kW]22.50 kW
Nominell kapasitet R134a [TR]6.40 TR
Nominell kapasitet R22 [kW]28.80 kW
Nominell kapasitet R22 [TR]8.19 TR
Nominell kapasitet R404A/R507 [kW]20.30 kW
Nominell kapasitet R404A/R507 [TR]5.77 TR
Nominell kapasitet R407C [kW]29.60 kW
Nominell kapasitet R407C [TR]8.42 TR
Nominell kapasitet R410A [kW]33.90 kW
Nominell kapasitet R410A [TR]9.64 TR
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnElektrisk ekspansjonsventil
ProdukttilbehørElectric valve accessories
ProdukttypeETS 6 - 32
RetningVinkelvei
ServicebarNei
SmøremiddelkompatibilitetMOPOE
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Totale trinn480 (halvtrinn)
Trinnmodus2-faset fulltrinnsHalvtrinn (anbefalt)Microtrinn
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR134aR22R404AR407CR410AR448AR449AR452AR507A
Utløpsstørrelse [mm]7.94 mm
Utløpsstørrelse [tommer]5/16 in
Væskegruppe2

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.078 Kilogram
Nettovekt0.048 Kilogram
Volume0.487 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428825498
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm