Elektrisk ekspansjonsventil, ETS 5T18L
034G6856
Kuldemidler: R744, Maks. driftstrykk [bar]: 140, Koblingstype: Lodding, ODM, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 20
034G6856
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| Åpen ventil pulserer@reversert strømning | 55 ± 16 steps |
| Åpen ventil pulsering@normal strømning | 55 ± 16 steps |
| Åpningsstørrelse [mm] | 1.80 mm |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | ETS 5T |
| Designkonfig. Stil | L |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flowretning | Bi-strømning |
| Identisk produkt | 034G6806 |
| In scope of WEEE | No |
| Inntakskoblingstype | Solder ODM |
| Inntaksstørrelse [mm] | 6.35 mm |
| Inntaksstørrelse [tommer] | 1/4 in |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Koblingsmateriale | Cu-plated SS |
| Koblingstype | Lodding, ODM |
| Kompatible Danfoss-kontrollere | EIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Kuldemiddelstemperatur [C] [min.] | -40 °C |
| Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.] | 80 °C |
| Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.] | 176 °F |
| Kuldemiddeltemperatur [F] [min.] | -40 °F |
| Kuldemidler | R744 |
| Lagringstemperaturområde [°C] [maks.] | 65 °C |
| Lagringstemperaturområde [°C] [min.] | -30 °C |
| Lagringstemperaturområde [°F] [maks.] | 149 °F |
| Lagringstemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
| Maks. driftstrykk [bar] | 140.0 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Maks. driftstrykk [psig] | 2030 psig |
| Maks. lekkasje [cm³/min] | 150 cm³/min |
| MaksOPD revers [bar] | 90 bar |
| MaksOPD revers [psi] | 1305.0 psi |
| Manuell betjeningsalternativ | AST-G servicedriverManuell spole |
| Material Description | ETS 5T18L Elec. exp. valve L 14x14 M/20 |
| MaxOPD [bar] | 90.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 1305 psig |
| Motortype | Permanentmagnet trinnmotor |
| Nominell kap tilstander [IMP] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC |
| Nominell kapasitet R744 [kW] | 19.32 kW |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 176 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansjonsventiler |
| Produktnavn | Elektrisk ekspansjonsventil |
| Produkttilbehør | Electric valve accessories |
| Produkttype | ETS 5T18L |
| Rated capacity R744 [TR] | 5.5 TR |
| Relativ fuktighet (RH) [%] [Maks] | 95 % RH |
| Relativ fuktighet (RH) [%] [Min] | 0 % RH |
| Servicebar | Nei |
| Smøremiddelkompatibilitet | PAGPOE |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømningskarakteristikk | Lineær |
| Totale trinn | 480 (halvtrinn) |
| Trinnmodus | 1-2 eksitasjon (halvt trinn)2-2 eksitasjon (fullt trinn) |
| UL mark | No |
| Utløpskoblingstype | Solder ODM |
| Utløpsstørrelse [mm] | 6.35 mm |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
| Væskegruppe | 2 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.054 Kilogram |
| Nettovekt | 0.036 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255094234 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |