Danfoss logo
ETS 5T

Elektrisk ekspansjonsventil, ETS 5T14L

034G6805

Kuldemidler: R744, Maks. driftstrykk [bar]: 140, Koblingstype: Lodding, ODM, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 40

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat40 stk.
Åpen ventil pulserer@reversert strømning55 ± 16 steps
Åpen ventil pulsering@normal strømning55 ± 16 steps
Åpningsstørrelse [mm]1.40 mm
CE markNo
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnETS 5T
Designkonfig. StilL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningBi-strømning
Identisk produkt034G6855
In scope of WEEENo
InntakskoblingstypeSolder ODM
Inntaksstørrelse [mm]7.94 mm
Inntaksstørrelse [tommer]5/16 in
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeCu-plated SS
KoblingstypeLodding, ODM
Kompatible Danfoss-kontrollereEIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Kuldemiddelstemperatur [C] [min.]-40 °C
Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.]80 °C
Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.]176 °F
Kuldemiddeltemperatur [F] [min.]-40 °F
KuldemidlerR744
Lagringstemperaturområde [°C] [maks.]65 °C
Lagringstemperaturområde [°C] [min.]-30 °C
Lagringstemperaturområde [°F] [maks.]149 °F
Lagringstemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Maks. driftstrykk [bar]140.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [psig]2030 psig
Maks. lekkasje [cm³/min]150 cm³/min
MaksOPD revers [bar]120 bar
MaksOPD revers [psi]1740.0 psi
Manuell betjeningsalternativAST-G servicedriverManuell spole
Material DescriptionETS 5T14L Elec. exp.valve L 516x516 I/40
MaxOPD [bar]120.0 bar
MaxOPD [psig]1740 psig
MotortypePermanentmagnet trinnmotor
Nominell kap tilstander [IMP]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC
Nominell kapasitet R744 [kW]13.73 kW
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]80 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]176 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnElektrisk ekspansjonsventil
ProdukttilbehørElectric valve accessories
ProdukttypeETS 5T14L
Rated capacity R744 [TR]3.9 TR
Relativ fuktighet (RH) [%] [Maks]95 % RH
Relativ fuktighet (RH) [%] [Min]0 % RH
ServicebarNei
SmøremiddelkompatibilitetPAGPOE
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
StrømningskarakteristikkLineær
Totale trinn480 (halvtrinn)
Trinnmodus1-2 eksitasjon (halvt trinn)2-2 eksitasjon (fullt trinn)
UL markNo
UtløpskoblingstypeSolder ODM
Utløpsstørrelse [mm]7.94 mm
Utløpsstørrelse [tommer]5/16 in
Væskegruppe2

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.055 Kilogram
Nettovekt0.038 Kilogram
Volume0.3 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255036036
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm