Elektrisk ekspansjonsventil, ETS 5M40S
034G6557
PVE, Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.]: 70, Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.]: 158
034G6557
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| Åpen ventil pulserer@reversert strømning | 55 ± 16 steps |
| Åpen ventil pulsering@normal strømning | 55 ± 16 steps |
| Åpningsstørrelse [mm] | 4.00 mm |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | ETS 5M |
| Designkonfig. Stil | L |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flowretning | Bi-strømning |
| Inntaksstørrelse [tommer] | 1/2 in |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Koblingsmateriale | Cu-plated SS |
| Koblingstype | Lodding, ODM |
| Kompatible Danfoss-kontrollere | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100 |
| Kuldemiddelstemperatur [C] [min.] | -30 °C |
| Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.] | 70 °C |
| Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.] | 158 °F |
| Kuldemiddeltemperatur [F] [min.] | -22 °F |
| Kuldemidler | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B |
| Lagringstemperaturområde [°C] [maks.] | 70 °C |
| Lagringstemperaturområde [°C] [min.] | -30 °C |
| Lagringstemperaturområde [°F] [maks.] | 158 °F |
| Lagringstemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
| Maks. driftstrykk [bar] | 49.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 710 psig |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Maks. lekkasje [cm³/min] | 500 cm³/min |
| MaksOPD revers [bar] | 42 bar |
| MaksOPD revers [psi] | 609.0 psi |
| Manuell betjeningsalternativ | AST-G servicedriverManuell spole |
| Material Description | ETS 5M40S Elec. exp. valve L 12x12 ODM |
| MaxOPD [bar] | 42.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 609 psig |
| Motortype | Permanentmagnet trinnmotor |
| Nominell kap tilstander [IMP] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Nominell kapasitet R410A [kW] | 41.00 kW |
| Nominell kapasitet R410A [TR] | 11.66 TR |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 158 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansjonsventiler |
| Produktnavn | Elektrisk ekspansjonsventil |
| Produkttilbehør | Electric valve accessories |
| Produkttype | ETS 5M40S |
| Relativ fuktighet (RH) [%] [Maks] | 95 % RH |
| Relativ fuktighet (RH) [%] [Min] | 0 % RH |
| Servicebar | Nei |
| Smøremiddelkompatibilitet | MOPAGPOEPVE |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømningskarakteristikk | Lineær |
| Totale trinn | 480 (halvtrinn) |
| Trinnmodus | 1-2 eksitasjon (halvt trinn)2-2 eksitasjon (fullt trinn) |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 1/2 in |
| Ventilversjon | V2 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.056 Kilogram |
| Nettovekt | 0.039 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5715255007319 |