Danfoss logo
ETS 5M

Elektrisk ekspansjonsventil, ETS 5M30L

034G6503

PVE, Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.]: 80, Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.]: 176

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat20 stk.
Åpen ventil pulserer@reversert strømning55 ± 16 steps
Åpen ventil pulsering@normal strømning55 ± 16 steps
Åpningsstørrelse [mm]3.00 mm
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnETS 5M
Designkonfig. StilL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningBi-strømning
Inntaksstørrelse [tommer]1/2 in
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeCu-plated SS
KoblingstypeLodding, ODM
Kompatible Danfoss-kontrollereEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
Kuldemiddelstemperatur [C] [min.]-30 °C
Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.]80 °C
Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.]176 °F
Kuldemiddeltemperatur [F] [min.]-22 °F
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
Lagringstemperaturområde [°C] [maks.]70 °C
Lagringstemperaturområde [°C] [min.]-30 °C
Lagringstemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Lagringstemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]710 psig
Egenskaper
Verdi
Maks. lekkasje [cm³/min]500 cm³/min
MaksOPD revers [bar]42 bar
MaksOPD revers [psi]609.0 psi
Manuell betjeningsalternativAST-G servicedriverManuell spole
Material DescriptionETS 5M30L Elec. exp. valve L 12x12 ODM
MaxOPD [bar]42.0 bar
MaxOPD [psig]609 psig
MotortypePermanentmagnet trinnmotor
Nominell kap tilstander [IMP]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Nominell kapasitet R410A [kW]32.50 kW
Nominell kapasitet R410A [TR]9.24 TR
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnElektrisk ekspansjonsventil
ProdukttilbehørElectric valve accessories
ProdukttypeETS 5M30L
Relativ fuktighet (RH) [%] [Maks]95 % RH
Relativ fuktighet (RH) [%] [Min]0 % RH
ServicebarNei
SmøremiddelkompatibilitetMOPAGPOEPVE
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
StrømningskarakteristikkLineær
Totale trinn480 (halvtrinn)
Trinnmodus1-2 eksitasjon (halvt trinn)2-2 eksitasjon (fullt trinn)
Utløpsstørrelse [tommer]1/2 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.056 Kilogram
Nettovekt0.039 Kilogram
Volume0.253 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255005247
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm