Danfoss logo
ETS 5M

Elektrisk ekspansjonsventil, ETS 5M13L

034G6418

PVE, Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.]: 80, Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.]: 176, Inntaksstørrelse [mm]: 7.94, Utløpsstørrelse [mm]: 7.94

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat20 stk.
Åpen ventil pulserer@reversert strømning15 ± 15 steps
Åpen ventil pulsering@normal strømning55 ± 16 steps
Åpningsstørrelse [mm]1.30 mm
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnETS 5M
Designkonfig. StilL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningBi-strømning
Inntaksstørrelse [mm]7.94 mm
Inntaksstørrelse [tommer]5/16 in
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeCu-plated SS
KoblingstypeLodding, ODM
Kompatible Danfoss-kontrollereEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
Kuldemiddelstemperatur [C] [min.]-30 °C
Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.]80 °C
Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.]176 °F
Kuldemiddeltemperatur [F] [min.]-22 °F
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
Lagringstemperaturområde [°C] [maks.]70 °C
Lagringstemperaturområde [°C] [min.]-30 °C
Lagringstemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Lagringstemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]710 psig
Maks. lekkasje [cm³/min]150 cm³/min
MaksOPD revers [bar]42 bar
MaksOPD revers [psi]508.0 psi
Manuell betjeningsalternativAST-G servicedriverManuell spole
Material DescriptionETS 5M13L Elec. exp. valve L 516x516 ODM
MaxOPD [bar]42.0 bar
MaxOPD [psig]609 psig
MotortypePermanentmagnet trinnmotor
Nominell kap tilstander [IMP]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Nominell kapasitet R1234ze [kW]4.19 kW
Nominell kapasitet R1234ze [TR]1.19 TR
Nominell kapasitet R134a [kW]5.76 kW
Nominell kapasitet R134a [TR]1.64 TR
Nominell kapasitet R22 [kW]7.50 kW
Nominell kapasitet R22 [TR]2.13 TR
Nominell kapasitet R32 [kW]13.07 kW
Nominell kapasitet R32 [TR]3.72 TR
Nominell kapasitet R404A/R507 [kW]5.29 kW
Nominell kapasitet R404A/R507 [TR]1.50 TR
Nominell kapasitet R407C [kW]7.91 kW
Egenskaper
Verdi
Nominell kapasitet R407C [TR]2.25 TR
Nominell kapasitet R410A [kW]8.85 kW
Nominell kapasitet R410A [TR]2.52 TR
Nominell kapasitet R513A [kW]4.86 kW
Nominell kapasitet R513A [TR]1.38 TR
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnElektrisk ekspansjonsventil
ProdukttilbehørElectric valve accessories
ProdukttypeETS 5M13L
Rated capacity R1234yf [kW]4.20 kW
Rated capacity R1234yf [TR]1.19 TR
Rated capacity R290 [kW]7.83 kW
Rated capacity R290 [TR]2.23 TR
Rated capacity R407H [kW]8.83 kW
Rated capacity R407H [TR]2.51 TR
Rated capacity R448A [kW]7.55 kW
Rated capacity R448A [TR]2.15 TR
Rated capacity R449A [kW]7.38 kW
Rated capacity R449A [TR]2.10 TR
Rated capacity R449B [kW]7.50 kW
Rated capacity R449B [TR]2.13 TR
Rated capacity R452A [kW]5.67 kW
Rated capacity R452A [TR]1.61 TR
Rated capacity R452B [kW]10.18 kW
Rated capacity R452B [TR]2.89 TR
Rated capacity R454A [kW]7.64 kW
Rated capacity R454A [TR]2.17 TR
Rated capacity R454B [kW]10.30 kW
Rated capacity R454B [TR]2.93 TR
Rated capacity R454C [kW]6.60 kW
Rated capacity R454C [TR]1.88 TR
Rated capacity R455A [kW]7.27 kW
Rated capacity R455A [TR]2.07 TR
Rated capacity R515B [kW]4.06 kW
Rated capacity R515B [TR]1.15 TR
Relativ fuktighet (RH) [%] [Maks]95 % RH
Relativ fuktighet (RH) [%] [Min]0 % RH
ServicebarNei
SmøremiddelkompatibilitetMOPAGPOEPVE
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
StrømningskarakteristikkLineær
Totale trinn480 (halvtrinn)
Trinnmodus1-2 eksitasjon (halvt trinn)2-2 eksitasjon (fullt trinn)
Utløpsstørrelse [mm]7.94 mm
Utløpsstørrelse [tommer]5/16 in
VentilversjonV2

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.054 Kilogram
Nettovekt0.038 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.251 Liter
EAN/UPC5715255005049